WIKA

Schroefcompressoren

Schroefcompressoren zijn de meest gebruikte compressoren in de industrie. Ze leveren continu perslucht, zijn zeer goed beheersbaar, zijn buitengewoon efficiënt en stil (bedrijfsveiligheid, milieubescherming, geluidsemissie). Er zijn versies met verschillende aantallen fasen, diverse koel- en smeermiddelprocessen of aandrijvingstypen.

Het meest gangbare type is de 1-fase, met olie gesmeerde roterende schroefcompressor. Overal waar zelfs de kleinste hoeveelheden olie in de perslucht het product of het proces zouden verontreinigen, worden olievrije compressoren gebruikt.

Bij de luchtingang en de persluchtuitgang worden druk en temperatuur gemeten. Hiervoor zijn zowel manometers/thermometers voor directe weergave als druksensoren/weerstandsthermometers met Pt100- of PTC-sensoren standaard instrumenten. Bovendien worden de druk en het drukverschil bij de aanzuigfilter en bij het oliereservoir/filter bewaakt.

Andere temperatuurmeetpunten bevinden zich bij de oliekoeler of in de buurt van de persluchtvoorbereiding (bijv. filterdroger). Verder bewaken onze meetinstrumenten op betrouwbare wijze de druk en het niveau in de persluchttank.

Schroefcompressoren × 1

Luchtingang – Druk

Luchtingang – Druk
2

Luchtingang – Temperatuur

Luchtingang – Temperatuur
5

Persluchttank – Druk

Persluchttank – Druk
6

Condensaat in persluchttank – Niveau

Condensaat in persluchttank – Niveau
3

Uitgang van de compressorfase – Druk

Uitgang van de compressorfase – Druk
4

Uitgang van de compressorfase – Temperatuur

Uitgang van de compressorfase – Temperatuur
7

Uitlaat persluchttank – Druk

Uitlaat persluchttank – Druk
8

Persluchtuitlaat - Temperatuur

Persluchtuitlaat - Temperatuur
Schroefcompressoren
Selectie minimaliseren

De volgende 19 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.