WIKA

Digitale manometers

Hoogkwalitatieve digitale manometers van WIKA

Een digitale manometer geeft de optredende druk weer in een geïntegreerd digitaal display. WIKA biedt tevens digitale manometers aan voor algemene industriële toepassingen en voor gebruik op het gebied van testen en kalibreren. De indicatiehouders van onze digitale manometers zijn indien nodig draaibaar en garanderen zo altijd een goede afleesbaarheid. Eveneens verkrijgbaar zijn intrinsiek veilige versies en instrumenten met draadloze interface.

Wat is een digitale manometer?

Digitale drukmeters worden gebruikt om drukken te meten en weer te geven. Ze kunnen zowel vast als mobiel worden gebruikt en tonen de meetwaarden op een geïntegreerd display. De aflezing is eenvoudig, direct en precies. Vanwege hun hoge nauwkeurigheid worden digitale manometers vaak gebruikt in kalibratiediensten en dekken ze verschillende meetbereiken. Bijvoorbeeld de type CPG1500 is geschikt voor toepassingen tot 10.000 bar.

Wat is een digitale manometer met datalogger?

Bij digitale manometers met een geïntegreerde datalogger kan de frequentie van de geregistreerde meetwaarden individueel worden ingesteld. Er zijn tot 50 metingen per seconde mogelijk.

Waar worden digitale drukmeetinstrumenten gebruikt?

Digitale manometers worden gebruikt om zowel overdruk als absolute druk te meten en hun toepassingsgebieden zijn divers - in meet- en controlewerkplaatsen, voor kwaliteitsborging of voor eenvoudige kalibratie op locatie. Voor onderhouds- en servicewerkzaamheden biedt WIKA diverse testkoffers, bijvoorbeeld type DTK1X00 incl. digitale manometer type CPG1200 of CPG1500.

In welke bedrijfstakken worden digitale manometers gebruikt?

Digitale manometers worden gebruikt in de volgende industrieën:

  • In de auto-industrie, bijv. voor het meten van de bandenspanning
  • In de lucht- en ruimtevaartindustrie, bijv. voor het testen van de druk in vliegtuigcabines
  • In de olie- en gasindustrie, bijv. voor drukmeting in pompen en pijpleidingen
  • In de onderhouds- en service-industrie, bijv. om meetinstrumenten direct ter plaatse te kalibreren
  • In de medische techniek, bijv. voor het meten van de bloeddruk

Wat zijn de voordelen van een digitale manometer?

Digitale manometers hebben een bijzonder hoge nauwkeurigheid en kunnen, vergeleken met analoge manometers, heel gemakkelijk en nauwkeurig worden afgelezen dankzij de digitale weergave van de meetwaarden. Omdat de meetcel niet kan vervormen bij overdruk, zijn digitale manometers ook duurzamer dan analoge manometers.

Met welke selectiecriteria moet men rekening houden bij het kiezen van de juiste digitale manometer?

Bij het kiezen van de juiste digitale manometer zijn er verschillende selectiecriteria om te overwegen:

  • Nauwkeurigheidsklasse: De nauwkeurigheidsklasse geeft de maximaal toelaatbare afwijking van een gemeten waarde van de werkelijke waarde in procenten aan.
    Voorbeeld: Als het meetbereik 0 tot 100 bar is met een nauwkeurigheidsklasse van 1%, dan valt een afwijking van 1 bar binnen het toegestane bereik.
  • Type display: Bij digitale manometers wordt onderscheid gemaakt tussen led of LCD als type display.
  • Drukbereik: Afhankelijk van de toepassing moet het juiste drukbereik worden geselecteerd. Om zo nauwkeurig mogelijke meetwaarden te verkrijgen, mag de meetwaarde niet te groot, maar ook niet te klein zijn.
  • Outputsignaal: De multifunctionele WIKA intelliGAUGE® combineert de analoge indicatie van een mechanische manometer met het elektrische outputsignaal van een druktransmitter. Deze hybride instrumenten zijn verkrijgbaar met alle gebruikelijke elektrische signalen.
  • Toepassingsgebied: Afhankelijk van het toepassingsgebied moet ervoor worden gezorgd dat een manometer wordt beschermd tegen bijvoorbeeld chemische invloeden of bij gebruik buitenshuis tegen weersinvloeden. De IP-beschermingsgraad geeft informatie over de invloeden waartegen het product bestand is. Het is ook cruciaal of de digitale manometer als mobiel of vast instrument wordt gebruikt.
  • Eenheden: De meeste digitale manometers kunnen worden ingesteld om de eenheid weer te geven in bijv. bar, mbar of psi. De gebruiker hoeft niet langer foutgevoelige conversies uit te voeren.
  • Meetsnelheid: De juiste meetsnelheid kan doorslaggevend zijn voor een effectieve analyse van meetlocaties. De meetsnelheid geeft aan hoeveel metingen er per seconde worden uitgevoerd.
  • Certificering: Indien vereist kan een DAkkS-kalibratiecertificaat worden uitgegeven die de nauwkeurigheid certificeert. Certificering is mogelijk in het kalibratielaboratorium van WIKA, dat is geaccrediteerd door de Duitse accreditatie-instelling (DAkkS) volgens DIN EN ISO / IEC 17025.

Welke functies heeft een digitale manometer?

De digitale manometer van het type CPG1500 geeft de druk digitaal weer op een display. Bovendien wordt een drukverhoging op het display weergegeven aan de hand van een staafdiagram. De WIKA digitale manometer wordt bediend met 4 knoppen. De digitale manometer met datalogger kan snel en eenvoudig worden geconfigureerd via de Bluetooth®-verbinding en de 'myWKA device'-app. De voedingsspanning van het type CPG1500 digitale manometer wordt gegarandeerd door drie AA-alkalinebatterijen, die een bedrijfstijd van 2000 uur bij continu gebruik mogelijk maken. De WIKA digitale manometer is uitgerust met WIKA-Wireless voor draadloze gegevensoverdracht. De CPG1500 is verkrijgbaar met alle in de industrie gangbare schroefdraadverbindingen.

FAQ
FAQ

Wat veroorzaak het nulpuntsverloop?

Door het verouderen van de elektrische componenten, door temperatuur- en belastingscycli.

Bij welke druk kan het drukmeetinstrument worden vernietigd?

Drukwaarden boven de overdruklimiet kunnen leiden tot onomkeerbare schade van het meetinstrument. Het maakt niet uit of deze druk constant aanwezig is of slechts van korte duur is. In beide gevallen kan de volledige vernietiging van de onderdelen d ...

meer