WIKA

Bimetaal thermometers met bereiken van -200 tot +700 °C

Onze thermometers met wijzerplaat werken volgens het bimetalen, expansie of gasdrukprincipe. Dit maakt bereiken van -200 tot +700 °C in verschillende klassenauwkeurigheden, responstijden en weerstand tegen omgevingsinvloeden mogelijk. Diverse verbindingsontwerpen, voelerdiameters en individuele voelerlengtes maken een flexibel ontwerp van meetlocaties mogelijk. Thermometers met wijzerplaat en externe capillair zijn bijzonder veelzijdig. Alle thermometers zijn indien nodig geschikt voor werking in een thermowell.
FAQ
FAQ

Waarom is vloeistofdemping in bimetaalthermometers alleen mogelijk bij mediumtemperaturen van max. 250 °C?

Aangezien de vulvloeistof (siliconenolie) in de volledige thermometer zit (dus ook in de steel), betekent dit dat de vulvloeistof wordt verwarmd tot de temperatuur van het medium. Dit kan brand in de siliconenolie veroorzaken.