WIKA

Hoge meetnauwkeurigheid met procestransmitters van WIKA

Procestransmitters onderscheiden zich van druksensoren door hun grotere werkingsgebied. Zij beschikken over geïntegreerde displays, een zeer hoge meetprecisie en vrij instelbare meetbereiken, communiceren via digitale bussignalen en kunnen geleverd worden met een groot aantal verschillende behuizingen. Door aansluiting op membraamafdichtingen zijn WIKA procestransmitters tevens geschikt voor de meest moeilijke werkomstandigheden.
FAQ
FAQ

Wat is de waarde van de stroom op de outputlimieten in overeenstemming met NAMUR?

Onderste uitgangslimiet in overeenstemming met NAMUR is 3,8 mA (andere waarde mogelijk)
Bovenste uitgangslimiet in overeenstemming met NAMUR is 20,5 mA (andere waarde mogelijk)

Wat gebeurt er nadat de minimale geldigheid van de WIKA Build ID is verlopen?

Geldigheid kan na drie maanden niet worden gegarandeerd.