WIKA

Industriële warmtepompen

Voor koeltoepassingen in commerciële en andere niet-huishoudelijke toepassingen, zoals scholen, sportcentra, winkels en kantoren, worden grotere warmtepompen gebruikt.

Via het koelcircuit wordt ongewenste warmte afgevoerd en wordt het proces of de ruimte gekoeld. De warmte die door het koelmiddel wordt geabsorbeerd, kan naar andere gebieden worden overgedragen. Bijvoorbeeld in productieruimten waar warmte onmisbaar is als onderdeel van het productieproces, zoals sterilisatie- of droogprocessen. Het gebruik van afvalwarmte, in combinatie met het gebruik van (niet-kritische) koelmiddelen, maakt deze technologie bijzonder milieuvriendelijk.

Voor de regeling van warmtepompen zijn druk- en temperatuurmeetinstrumenten van cruciaal belang.

De gebruikte meetsystemen zorgen voor een efficiënte werking van de warmtepomp. Daarom moeten ze bijzonder betrouwbaar zijn.

Industriële warmtepompen × 6

Verdamper

Verdamper
4

Hogedrukleiding (vloeistof)

Hogedrukleiding (vloeistof)
1

Zuiggas (lagedrukleiding)

Zuiggas (lagedrukleiding)
5

Lagedrukleiding (vloeistof)

Lagedrukleiding (vloeistof)
2

Hogedrukleiding (gas)

Hogedrukleiding (gas)
3

Verwarmingscircuit

Verwarmingscircuit
7

Compressor

Compressor
Industriële warmtepompen
Selectie minimaliseren

De volgende 23 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.