Op weg naar succes
- Werknemers wereldwijd 11.000
- Werknemers op het hoofdkantoor 2.300
- Dochterondernemingen: in meer dan 50 landen
- Omzet: 1,3 miljard euro
- Jaarlijkse productie: ca. 50.000.000 eenheden wereldwijd
- Dagelijkse productie: ca. 200.000 eenheden
- Batches: 1 tot 10.000 eenheden en meer
- Meetbereiken: 0 ... 0,5 mbar tot 0 ... 15.000 bar / -250 °C tot 1.800 °C / 0,5 N tot meer dan 10.000 kN
- Prijzen per eenheid: 2 euro tot meer dan 50.000 euro
Innovatie vanuit traditie
- 1946: Oprichting van het bedrijf WIKA
- 1960: Uitbreiding in eigen land en, voor de eerste keer, ook overzees
- 1970: Grootste fabrikant van manometers in Europa
- 1980: Productie van het 100.000.000ste drukmeetinstrument
- 1994: Certificering volgens DIN ISO 9001
- 1996: Wereldwijd nr. 1 voor mechanische druk- en temperatuurmeetinstrumenten
- 1999: Nieuwe sensor/technologiecentrum met een productieruimte van 10.000 m2
- 2002: “WIKA goes lean”: Start van de Kaizen-activiteiten om de productie te optimaliseren
- 2008: Meerderheidsbelang in KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG
- 2011: Acquisitie van DH-Budenberg
- 2012: Acquisitie van de bedrijven Euromisure en Gayesco
- 2017: Introductie van Force (Kracht) in het WIKA portfolio
- 2018: WIKA neemt Hirschmann Mobile Machine Control Solutions (MCS) over
- 2021: 75e verjaardag: WIKA ontwikkelt slimme en innovatieve complete IIoT-oplossingen
- 2022: Het nieuwe Innovation Center met een oppervlakte van 24.000 m2 wordt geopend
- 2023: WIKA ontwikkelt nieuwe bedrijfsstrategie en wordt "Smart in sensing"
Al generaties lang in de beste handen
- 1946: Alexander Wiegand richt samen met Philipp Kachel het bedrijf WIKA op
- 1951: Dr. Konrad Wiegand neemt de plaats van zijn vader in
- 1967: Ursula Wiegand neemt het bedrijf over
- 1984: Ursula Wiegand is de eerste vrouw in Duitsland die de “Business woman of the year” prijs in ontvangst neemt
- 1996: Alexander Wiegand leidt het familiebedrijf de 21e eeuw in
Onze missie, onze waarden
Als betrouwbare partner voor superieure detectieoplossingen maken we veilige, efficiënte en duurzame processen mogelijk.
Bereidheid tot verandering
We zien verandering als een kans. Bij WIKA hebben we de bereidheid en de competentie om nieuwe benaderingen en oplossingen te vinden onder voortdurend veranderende omstandigheden.
Eerlijkheid
We ontmoeten elkaar op ooghoogte. Bij WIKA gaan we respectvol met elkaar om en behandelen we iedereen gelijk. Wij staan voor diversiteit en waarderen verschillende zienswijzen.
Vertrouwen
We vertrouwen elkaar. Wij bij WIKA kunnen op elkaar vertrouwen We staan voor wat we zeggen en voegen de daad bij het woord. Loyaliteit is belangrijk voor ons.
Klantgerichtheid
Samen creëren we toegevoegde waarde. Wij bij WIKA zien onszelf als partner van onze klanten en analyseren voortdurend hun behoeften. Met innovatieve en betrouwbare oplossingen bereiken we een hoge klanttevredenheid.
Zelfstandigheid
We stellen mensen in staat om verantwoordelijkheid te nemen. Wij bij WIKA hebben de vrijheid om zelf bedrijfsgerichte beslissingen te nemen en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid. We vieren prestaties en leren van onze fouten.
Teamwork
We zijn één bedrijf - één team. Wij van WIKA zijn teamspelers, ook over landelijke en afdelingsgenzen heen. We staan open voor nieuwe ideeën en hebben plezier in wat we doen.