WIKA

Vulkaniseerpres

Ondanks alle elektronische hulpmiddelen heeft een auto tegenwoordig nog steeds maar vier contactpunten met de weg. Elk van de vier banden is belangrijk voor een veilige reis, en wel onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. De extreem hoge kwaliteitseisen die elke bandenfabrikant aan zijn producten stelt, gelden ook voor vrachtwagens en andere transportvoertuigen die grote ladingen op ruw terrein moeten vervoeren.

Naast deze kwaliteitseisen wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Hierachter ligt de verbetering van de energie efficiëntie of de verhoging van de productie efficiëntie, onder andere door afkeur te voorkomen en tegelijkertijd de productiecycli te verkorten. Om elke productiestap optimaal te kunnen plannen en uitvoeren, is nauwkeurige en volledig betrouwbare meettechnologie nodig.

De productie van banden is een ruw proces, vooral het vulkaniseren in de vulkaniseerpers. Dit is waar de groene band de duurzame band wordt. Korte cycli met snelle temperatuurstijgingen en een zwavelhoudende atmosfeer belasten de onderdelen van de pers en dus ook de meetinstrumenten. Dankzij de betrouwbaarheid en precisie van WIKA drukschakelaars en druksensoren over zeer lange gebruiksperioden kan er bespaard worden op onderhoud en service en kunnen productiefouten of zelfs een uitval van de productielijn voorkomen worden.

Vulkaniseerpes × 1

Druk

Druk
2

Temperatuur

Temperatuur
1

Druk

Druk
2

Temperatuur

Temperatuur
Vulkaniseerpes
Selectie minimaliseren

De volgende 10 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.