Industriële boilersystemen
Boilersystemen voor industriële stoom of heet water
Industriële stoom- of warmwaterketelinstallaties worden gebruikt in de voedingsindustrie, in ziekenhuizen, in de auto-industrie en op vele andere gebieden. Een hele reeks componenten werken hand in hand: bijvoorbeeld ketels, economisers, oliedrukregeling, waterbehandeling, temperatuurbeveiliging van de retourstroom en andere. Het doel is de efficiënte levering van energie in de vorm van warm water of stoom.
Als fabrikant van modules voor industriële installaties van deze omvang weet u hoe belangrijk het is om honderd procent te kunnen vertrouwen op elk afzonderlijk onderdeel. Als leverancier van veiligheidsrelevante meet- en schakelinstrumenten begrijpen we deze verantwoordelijkheid. Daarom richt WIKA zich op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meetinstrumenten en op een hoge leverbetrouwbaarheid.
De grafiek toont, representatief voor de verschillende onderdelen van een boilerinstallatie, de belangrijkste meetinstrumenten en schakelaars op een stoomketel. Deze omvatten een glazen niveaumeter, die volgens DIN EN 12953-6 een verplicht onderdeel is van een stoomketel. Meer informatie vindt u in onze flyer.