- Kunststof machines
- Temperatuurregeleenheden
- Granulaatbereiding
- Werktuigmachines
- Koelsmeermiddel
- Hydraulische aggregaten
- Smeersystemen
- Lineaire aandrijvingen
- Pompen en systemen
- Persen en vormmachines
- Schroefcompressoren
- Zuigercompressoren
- Kranen en hefmiddelen
- Wind turbines
- Waterstraalsnijden
- Hogedruk testbanken
- Weegtechnologie
- Tankniveaumeting
- Filtersystemen
- Vulkaniseerpres
Waterstraalsnijden wordt in veel sectoren van de industrie gebruikt, en de te bewerken materialen zijn bijna onbeperkt: metaal, steen, glas, composietmaterialen of zelfs voedingsmiddelen. Snijden met waterdruk biedt voordelen ten opzichte van plasmasnijden of lasersnijden:
- Er wordt geen warmte in het materiaal gebracht, dus er is geen structurele verandering.
- De randen zijn zo precies dat nabewerking meestal overbodig is.
- De spleetbreedte is maar klein.
- De vormen van de snijcontouren zijn bijna onbeperkt.
Bovendien zijn er geen gereedschapskosten voor waterstraalsnijden, in tegenstelling tot machinale bewerking met een pons. Bij abrasief waterstraalsnijden wordt een abrasief toegevoegd aan de samenhangende waterstraal onder hoge druk. Moderne waterstraal snijsystemen werken met een waterdruk tot 6.000 bar en de straal verlaat de snijmond met een snelheid die 3 keer hoger ligt dan de geluidssnelheid. Om de pomp te beschermen tegen cavitatie en drooglopen, is een voldoende waterdebiet nodig. WIKA heeft de juiste schakelaars voor zowel het bewaken van de inlaatdruk als voor het bewaken van de temperatuur.