WIKA

Vluchtige emissies

FugitiveEmissionsOverview_en-co

Wat zijn vluchtige emissies?

Diffuse emissies - dit is de term die wordt gebruikt door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) om de opzettelijke of onopzettelijke uitstoot van broeikasgassen te beschrijven. Dergelijke emissies kunnen het gevolg zijn van lekkage of onregelmatige ontsnapping van gassen tijdens de productie, de verwerking en het transport van fossiele brandstoffen, steenkool, biomassa en hernieuwbare brandstoffen.

Broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O) en gefluoreerde gassen, waaronder gedeeltelijk gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride (SF6). Sommige van deze gassen hebben een zeer hoog aardopwarmingsvermogen (GWP), sommige met waarden van vijf cijfers. Voor een gegeven hoeveelheid massa dragen ze dus veel meer bij aan de opwarming van de aarde dan CO2.

Andere definities van vluchtige emissies omvatten nog meer gassen of dampen, waaronder vluchtige organische stoffen (VOC's), die een gezondheidsrisico kunnen vormen voor zowel de werknemers van het bedrijf als de lokale gemeenschap.

Een nogal onderschat broeikasgas is methaan. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is het verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de wereldwijde temperatuurstijging sinds de industriële revolutie. 40% van de methaanuitstoot door menselijke activiteit is afkomstig van de energiesector, waaronder de aardolie-, aardgas-, steenkool- en bio-energie-industrie.

Welke oplossingen biedt WIKA om vluchtige emissies te voorkomen?

WIKA biedt uitgebreide instrumentatieoplossingen die gaslekken in industriële processen minimaliseren en voorkomen. Ze hebben op maat gemaakte ontwerpkenmerken zoals metaal-op-metaalafdichtingen, voorgemonteerde en geteste sensor-klepcombinaties, tweekamersensorontwerpen, speciale lasprocessen en geoptimaliseerde kleppakkingen. Er is ook een selectie van toepassingsspecifieke speciale materialen en lektesten. WIKA heeft een onafhankelijk oplossingsportfolio samengesteld voor SF6 gastoepassingen.