Gasdichtheidsmonitoren

SF6 gasdichtheidsmonitoren: betrouwbare waarschuwing tegen te lage gas hoeveelheden

Zwavelhexafluoride (SF6) is een uiterst effectieve elektrische isolator voor midden- en hoogspanningsschakelaars. Voor een goede isolatie moet de gasdichtheid binnen bepaalde grenzen blijven. Aangezien SF6 een krachtig broeikasgas is, mag het bovendien niet ontsnappen in de atmosfeer. Een SF6 gasdichtheidsmonitor waarschuwt operators voor dalende niveaus die duiden op vervuiling en/of lekken. De SF6 gasdichtheidsmeters van WIKA zijn temperatuur gecompenseerd en hermetisch afgesloten om de metingen af te schermen tegen atmosferische drukschommelingen en verschillen in montageniveau. Ze zijn volledig gemaakt van roestvrij staal voor betrouwbaarheid en een lange levensduur en zijn uitgerust met tot drie alarmcontacten om vooraf te waarschuwen wanneer vooraf gedefinieerde grenswaarden worden bereikt.

FAQ
FAQ

Zal de WIKA Build ID te zijner tijd de WIKA-bestelnummers vervangen?

Nee, de Build ID zal de WIKA-bestelnummers niet vervangen. Wanneer u een bestelling doet, zal WIKA u altijd een WIKA artikelnummer geven, waarvan de standaard geldigheid niet beperkt is.

Zijn er gasdichtheidsmonitoren met afstelbare contacten?

Gasdichtheidsmonitoren geschikken gebruikelijk niet over afstelbare contacten. De contacten van de gasdichtheidsmonitoren zijn gefixeerd door een las nadat ze zijn ingesteld. Dit voorkomt gevaarlijke operationele omstandigheden veroorzaakt door onb ...

meer