WIKA

Warmtepompen

Het warmtepomp principe werd al in de 18e eeuw ontwikkeld. Wat oorspronkelijk ontstond uit de noodzaak om voedsel te koelen, wordt nu gebruikt voor de verwarming en airconditioning van gebouwen.

Voor de monitoring van druk- en temperatuurmeetparameters in warmtepompcircuits kunnen verschillende meetprincipes worden toegepast. In het geval van drukmeting strekt dit programma zich uit van de beproefde Bourdon manometer tot druksensoren.

Om de temperatuur van een warmtepomp te bewaken, zijn er verschillende versies van inschroef-, insteek- en opbindthermometers verkrijgbaar. Met de TF41 buitenthermometer creëer je ook een betrouwbare weerscompensatie voor je controller.

Warmtepompen × 1

Heet gas (temperatuur)

Heet gas (temperatuur)
2

Hogedrukleiding (druk)

Hogedrukleiding (druk)
4

Zuiggas (temperatuur)

Zuiggas (temperatuur)
5

Lagedrukleiding (druk)

Lagedrukleiding (druk)
10

Omgeving, buiten het gebouw (temperatuur)

Omgeving, buiten het gebouw (temperatuur)
6

Verwarmingscicuit (temperatuur)

Verwarmingscicuit (temperatuur)
7

Verwarmingscicuit (druk)

Verwarmingscicuit (druk)
8

Vloeistofleiding (hoge druk)

Vloeistofleiding (hoge druk)
11

Vloeistofleiding (lage druk)

Vloeistofleiding (lage druk)
3

Vloeistofleiding (hoge temperatuur)

Vloeistofleiding (hoge temperatuur)
9

Vloeistofleiding (lage temperatuur)

Vloeistofleiding (lage temperatuur)
Warmtepompen
Selectie minimaliseren

De volgende 9 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.