WIKA

IIoT-oplossingen

Van gemeten waarde tot toegevoegde waarde

De end-to-end IIoT-oplossingen van WIKA maken uitgebreide netwerkverbindingen mogelijk voor realtime monitoring en sturing van assets, verbeteren de operationele prestaties, ondersteunen preventief onderhoud en optimaliseren het gebruik van middelen. Uw bedrijf profiteert van schaalbaarheid en flexibiliteit om operationele prestaties te verbeteren, kosten te verlagen en toekomstbestendig te blijven in een snel veranderende markt.

Kansen voor groei identificeren en benutten

Megatrends zoals decarbonisatie, digitalisering en demografische veranderingen vormen ook grote uitdagingen voor de industrie. WIKA is "Smart in sensing" en biedt intelligente sensoroplossingen om te reageren op deze wereldwijde problemen en om wederzijdse groei te bevorderen. Als marktleider met een hoge marktpenetratie in verschillende meetgebieden, heeft WIKA het potentieel om gegevens winstgevend te maken in de hele waardeketen en als een van de belangrijkste hulpbronnen van de 21e eeuw.

Wij ondersteunen uw digitale transformatie onder andere op de volgende gebieden:

  • Installatie monitoring
  • Draadloze netwerken
  • Voorspellend onderhoud
  • Proces optimalisatie

Toepassingsgebieden


Ontdek de speciale voordelen van onze IIoT-oplossingen:

Real-time monitoring

Voorspellende algoritmen identificeren potentiële problemen op voorhand, houden uw medewerkers op de hoogte en activeren alarmen bij kritieke waarden. Dit maakt automatische of handmatige interventies mogelijk om productiestilstand te voorkomen.

Veiligheid & documentatie

WIKA hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Met volledige end-to-end-encryptie, bidirectionele communicatie en een cloudoplossing die in de EU wordt gehost, implementeren we consequent de hoogste beveiligingsstandaarden. Alle gemeten gegevens worden gearchiveerd om te voldoen aan interne en wettelijke vereisten.

Diagnostiek & automatisering van onderhoud

Dankzij de naadloze verzameling van data kunnen bestaande zwakke punten in het proces worden geïdentificeerd en geëlimineerd met behulp van diagnostische algoritmen. Onderhoudsacties worden automatisch gestart, waardoor handmatig aflezen en inschatten niet meer nodig is. Zo kan uw team zich concentreren op taken die prioriteit hebben.

Kostenbesparing

Dankzij een nauwkeurige, automatische evaluatie van de verzamelde meetgegevens kunnen alle processen in uw waardeketen worden geoptimaliseerd en onnodige kostenposten worden geëlimineerd.


WIKA is een leverancier van end-to-end IIoT-oplossingen

Measured_value_de-de

Meer informatie over verschillende IIoT-oplossingen

Connectiviteit

Connectiviteit

Met LPWAN-technologieën zoals LoRaWAN of mioty en mobiele radio is een veilige, draadloze en storingsvrije gegevensoverdracht gegarandeerd.
IIoT-platform

IIoT-platform

Apparaatbeheer, gegevensverwerving, opslag en de creatie van een digitale tweeling zijn mogelijk via de cloud of als een on-premise oplossing.