Luchtbehandelingseenheden
Nauwkeurige meetgegevens verbeteren de prestaties van gebouwen
Ongeveer 40% van de wereldwijde behoefte aan energie wordt gebruikt in gebouwen. Veel airconditioning- en ventilatiesystemen in openbare en commerciële gebouwen zijn niet optimaal afgesteld, bevatten verouderde onderdelen of zijn te groot en zijn verantwoordelijk voor tot wel 50% van de energiekosten.
Om energie te besparen zijn gebouwen tegenwoordig bijna hermetisch afgesloten. De luchtkwaliteit kan snel waarden bereiken die het welzijn en de prestaties van mensen aantasten en op lange termijn zelfs tot gezondheidsproblemen kunnen leiden.
Nauwkeurige meetgegevens vormen de basis voor zowel een energie- als kostenefficiënte regeling van de ventilatie- en airconditioningsystemen en zorgen zo voor een gezond binnenklimaat en tevreden gebruikers van het gebouw.
De slimme sensor portfolio van WIKA zorgt voor een continue en nauwkeurige registratie van druk, temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit. Analoge en digitale signaal transmissies en LoRa®WAN maken probleemloze integratie in elk automatiserings- en besturingssysteem en in cloud omgevingen mogelijk. Zo kunt u ook bestaande systemen geschikt maken voor de toekomst met retrofit-oplossingen.