Met behulp van conditie bewakingssystemen kan 75 % van de potentiële storingen worden voorkomen door vroegtijdige detectie. Enerzijds bespaart dit onderhoudskosten en anderzijds worden de onderhoudsintervallen korter. De monitoringsystemen zijn gebaseerd op ultramoderne sensortechnologie op basis van akoestische oppervlaktegolven en ultrahoge frequenties. Bovendien worden alle gegevens beschikbaar gesteld aan de gebruiker via een IIoT-platform.