WIKA

WIKA systemen en diensten voor lektests

CalibrationHeader_en-co

Met welke testmethoden wordt de lekdichtheid van componenten gemeten?

Om de lekdichtheid van onderdelen tijdens of aan het einde van de productie te garanderen, schrijft de norm DIN EN 1779 verschillende testmethoden voor. De keuze hangt af van de lekkagesnelheid die moet worden bereikt. Als de waarden van deze afmeting erg klein zijn, wordt het bewijs van lekdichtheid uitgevoerd met een tracervloeistof zoals helium. Veelgebruikte testmethoden van dit type, in overeenstemming met DIN EN 1779, zijn (vermeld zijn de lekkagesnelheden die betrouwbaar kunnen worden geïmplementeerd in serieproductie):

  • B3 helium accumulatietest, detectiegrens tot 10-5 mbar - l/s
  • B6 helium vacuümtest (extern), detectiegrens tot 10-8 mbar - l/s
  • B4 helium snuffeltest, detectiegrens tot 10-5 mbar - l/s

Met helium lektests kunnen onder ideale omstandigheden detectielimieten tot 10-9 mbar - l/s worden bereikt.

Welke systemen en welke diensten biedt WIKA op het gebied van lektests?

WIKA gebruikt zelf ontwikkelde systemen voor lektests, zowel in de serieproductie als in de testlaboratoria. Klanten kunnen op twee manieren profiteren van deze jarenlange expertise:

  • WIKA bouwt testsystemen op maat met in de praktijk geteste functionele veiligheid voor klanten. Naast het ontwerp van complete testsystemen worden speciale processen, zoals lektests in afzonderlijke testcellen, geïntegreerd in bestaande of geplande systemen van klanten.
  • WIKA biedt lektests volgens DIN EN 1779 aan als service, ook voor afzonderlijke onderdelen. De service omvat onder andere tests met de drukvervalmethode en ook de drukverhogingsmethode naast de drie heliumtests.