WIKA

Vibrerende niveauschakelaars

Hoge nauwkeurigheid bij de detectie van grensniveaus in variabele montageposities

De werking van een vibrerende niveauschakelaar is gebaseerd op een stemvork die op zijn resonantiefrequentie trilt. Als het vulniveau van de tank verandert en de stemvork bedekt of onbedekt is, verandert de oscillatiefrequentie. Deze verandering wordt nauwkeurig geanalyseerd, waardoor een betrouwbare detectie van grensniveaus mogelijk is. Dit wordt niet beïnvloed door montagepositie, druk, temperatuur, schuimvorming of viscositeit van de vloeistof. Deze technologie biedt daarom een betrouwbare manier om grensniveaus te detecteren in een groot aantal verschillende soorten containers en pijpleidingen.

Wat is een vibrerende niveauschakelaar?

Een vibrerende niveauschakelaar is een eindschakelaar voor de bewaking van vulniveaus. Hij wordt in veel industrieën gebruikt om de aanwezigheid van vloeistoffen of vaste stoffen in een container te detecteren.

Hoe werkt een vibrerende eindschakelaar?

Het kernelement van de vibrerende niveauschakelaar is de zogenaamde stemvork met geïntegreerde vibratie-aandrijving. Wanneer de vibrerende trilvork in de meetstof wordt ondergedompeld, neemt de resonantiefrequentie van de trilvork af. De frequentiewijziging wordt gedetecteerd door het elektronisch circuit en omgezet in een schakelsignaal.

In welke toepassingen worden trilniveauschakelaars gebruikt?

Over het algemeen worden vibrerende niveauschakelaars gebruikt voor twee zeer belangrijke functies: Enerzijds worden de vibrerende niveauschakelaars gebruikt als overloopcontrole om te voorkomen dat containers overlopen wanneer ze een bepaalde grensniveau hebben bereikt. Aan de andere kant worden vibrerende niveauschakelaars gebruikt als droogloopbeveiliging, zodat bijvoorbeeld pompen op tijd uitschakelen als er niet genoeg medium in de aanzuigleiding zit. De vibrerende niveauschakelaar kan detecteren wanneer een pomp droogloopt en zo schade aan de pomp voorkomen.

Wat zijn de voordelen van vibrerende niveauschakelaars ten opzichte van traditionele vlotterschakelaars?

In tegenstelling tot traditionele vlotterschakelaars beschikken vibrerende niveauschakelaars over een zeer compact ontwerp, dat bijzonder geschikt is voor de bewaking van grensniveaus in pijpleidingsystemen. Een ander voordeel is dat ze onafhankelijk zijn van de montagepositie, waardoor de vibrerende niveauschakelaar veelzijdig inzetbaar is.

Er zijn ook vibrerende niveauschakelaars voor vaste stoffen, zoals granulaten of poeders. Vlotterschakelaars kunnen daarentegen alleen worden gebruikt om vloeibare media te detecteren.

Welke voordelen bieden vibrerende niveauschakelaars in de industriële sector?

Het robuuste ontwerp en de eenvoudige installatie maken vibrerende niveauschakelaars tot een populaire keuze voor veel industriële toepassingen. Hun vermogen om nauwkeurig te werken onder verschillende omstandigheden maakt ze tot een essentieel hulpmiddel in moderne procesbesturing en automatisering.