Load cells

Single point load cells van WIKA: uitstekende kwaliteit

Load cells zijn ontworpen als een speciale vorm van krachtopnemers voor gebruik in weegapparatuur. Deze krachtopnemers maken zeer hoge meetnauwkeurigheden van 0,01 % en 0,05 % van FS mogelijk. Load cells worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, waaronder platform-, vul-, band- en verpakkingsweegschalen, dynamische testsystemen en elektronische precisie-, prijsetiketterings- en industriële weegschalen. WIKA biedt u alle typische en veelgebruikte load cell-geometrieën zoals single point load cells, buig- en afschuifbalkkrachtopnemers, s-type load cells, canister load cells en compressiekracht load cells. Tevens zijn er bijbehorende montagesets en complete weegmodules verkrijgbaar.