Vermogen om elke uitdaging aan te gaan
De productie van chemische producten uit aardgas en nafta in raffinaderijen stelt hoge eisen aan de proces instrumentatie. In verschillende processtappen, zoals kraken, comprimeren, condenseren of destilleren, worden de respectieve tussen- of eindproducten vervaardigd onder gedefinieerde druk- en temperatuuromstandigheden. De hoge precisie en kwaliteit van WIKA's door de jaren heen bewezen producten zorgt hier voor maximale beschikbaarheid van de installatie. Omdat bijvoorbeeld de omgang met de verschillende gasmengsels en de licht ontvlambare nafta niet zonder gevaar is, dragen onze ATEX-geteste en -goedgekeurde meetinstrumenten bij aan de vereiste veiligheid.
Maximale veiligheid
Omdat de primaire en secundaire producten zeer divers zijn, zijn er verschillende materialen nodig voor de onderdelen die in aanraking komen met het proces. In atmosferen met H2S, die een mogelijk gezondheids- en veiligheidsrisico kunnen vormen voor omwonenden, personeel of het milieu als corrosie de installatie beschadigt, is het voldoen aan de NACE/ISO 15156 vereisten ook een 'must' voor de instrumentatie.
WIKA - Uw sterke partner
In het bijzonder bij toepassingen met agressieve media in combinatie met hoge temperaturen zijn individuele oplossingen met assemblages van scheidingsmembranen of beschermbuizen essentieel. Er is een vergelijkbare grote verscheidenheid bij de eisen aan niveaubewaking in tankparken. Voor alle genoemde toepassingsvoorbeelden biedt WIKA een ongeëvenaard programma van instrumenten voor druk-, temperatuur- en niveaumeting en ook kalibratie-instrumenten en -diensten.
Toepassingsvoorbeelden
- Pijpleidingen
- Fractioneerkolommen
- Stoomvaten
- Extractievaten
- Condensaatafscheiders
- Tankparken
WIKA is al meer dan 25 jaar actief in de contractor business. Samen met internationale ingenieursbureaus realiseren we grote projecten over de hele wereld en zijn we meer dan alleen een betrouwbare leverancier van hoogwaardige meetinstrumenten: We ontwikkelen - samen met u - producten en oplossingen die op maat zijn gemaakt volgens uw eisen.
Tijdens alle fasen van het project blijft WIKA uw competente partner: Van de planning is de basis- en detail engineering, via de realisatie en uitvoering van het project tot en met de after-sales ondersteuning.
De factoren van prestaties op hoog niveau
Het hoge prestatieniveau van WIKA is voornamelijk gebaseerd op drie factoren: Een breed en innovatief product assortiment, uitgebreide en competente service en een betrouwbare wereldwijde aanwezigheid. We helpen u graag bij uw succes.