WIKA

LPG-, LNG- en CNG-accessoires

Als je met een auto op aardgas reist, kun je tot 60% op brandstofkosten besparen. Bovendien is aardgas een van de schoonste energiebronnen: Het produceert geen onverbrande koolwaterstofemissies, die als gevaarlijk en kankerverwekkend worden beschouwd, en vermindert de CO2 uitstoot met 20%.

Daarom zijn deze voertuigen toegestaan op wegen waar andere voertuigen niet mogen komen. WIKA meetinstrumenten worden gebruikt om het niveau van gecomprimeerd (CNG) of vloeibaar (LNG) aardgas in een tank aan te geven.

LPG - vloeibaar petroleumgas - is een ander alternatief voor brandstofgas, dat niet alleen steeds meer in voertuigen wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in verwarmingssystemen en kooktoestellen.

LPG-, LNG- en CNG-accessoires
LPG-, LNG- en CNG-accessoires

De volgende 18 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.