Moeten instrumenten gekalibreerd worden?
Wij bij WIKA kalibreren en repareren uw meetapparaten in onze eigen geaccrediteerde DKD/DAkkS-kalibratielaboratoria of met onze mobiele service bij u ter plaatse.
FAQ
Wat is een magnetisch snap-action contact (type 821)?
Het magnetische snapcontact is een mechanisch fysiek contact voor het schakelen van belastingen tot 30 W 50 VA.
De signaaloutput wordt bewerkstelligd voor- of nadat de wijzer van de actuele waarde wordt verplaatst
Om het circuit te verbreken wordt de ...
meer