WIKA

Temperatuurschakelaars

Voor elke toepassing de juiste temperatuurschakelaar

Temperatuurschakelaars worden veelvuldig gebruikt in industriële en technische processen. Als een vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, opent of sluit de temperatuurschakelaar het bijbehorende schakelcontact. Afhankelijk van de eisen kunnen mechanische of elektronische schakelaars worden gebruikt. Naast elektronische temperatuurschakelaars en bimetalen temperatuurschakelaars omvat het brede WIKA-assortiment ook luchtsnelheidsmeters en vorstbeveiligingsthermostaten.
FAQ
FAQ

Wat verstaat men onder de nauwkeurigheid van mechanische druk- of temperatuurschakelaars?

Met de nauwkeurigheid wordt de afwijking tussen het instelpunt en de werkelijke waarde van het schakelpunt bedoeld. De "nauwkeurigheid" wordt slechts zelden gebruikt bij mechanische druk- of temperatuurschakelaars, omdat het instelpunt vaak door de ...

meer

Welke minimale insteeklengtes worden ruwweg aanbevolen voor beschermbuizen om de warmtedissipatiefout te minimaliseren?

  • Voor gasvormige media: 15 ... 20 x diameter beschermslang
  • Voor vloeibare media: 5 ... 10 x diameter beschermslang
  • Voor vaste media: 3 ... 5 x diameter beschermslang

(Deze standaardwaarden zijn alleen geldig voor statische media. De ruimte tussen de be ...

meer