- Kunststof machines
- Temperatuurregeleenheden
- Granulaatbereiding
- Werktuigmachines
- Koelsmeermiddel
- Hydraulische aggregaten
- Smeersystemen
- Lineaire aandrijvingen
- Pompen en systemen
- Persen en vormmachines
- Schroefcompressoren
- Zuigercompressoren
- Kranen en hefmiddelen
- Wind turbines
- Waterstraalsnijden
- Hogedruk testbanken
- Weegtechnologie
- Tankniveaumeting
- Filtersystemen
- Vulkaniseerpres
Bij het verplaatsen van grote ladingen zorgt een betrouwbare bewaking voor zowel operationele veiligheid (overbelasting) als bescherming van het bedienend personeel (arbeidsveiligheid).
Binnen
In fabrieken worden zware ladingen vaak verplaatst met bovenloopkranen. Voor de bewaking biedt WIKA zowel continu metende load pins die niet-metende bevestigingsbouten vervangen, als trek-/drukkrachtopnemers die direct in de krachtstroom worden geplaatst, elk met een geschikte overbelastingsschakelaar. De testset voor kettingtakels biedt een snelle en eenvoudige veiligheidscontrole van de frictiekoppeling.
Buiten
Buiten toepassingen zijn bijvoorbeeld havenkranen of maritieme toepassingen zoals kranen op bevoorradingsschepen of booreilanden. Onze instrumenten zijn gecertificeerd volgens DNV GL. De vereisten voor veiligheidscontroles worden beschreven in de machinerichtlijn (2006/42/EG), bijvoorbeeld overbelastingscontroles of noodstopschakelaars. WIKA heeft de eerste in Duitsland gecertificeerde systeemoplossing voor overbelastingsbeveiliging in kraansystemen ontwikkeld. Deze bestaat uit maximaal acht redundante krachtopnemers, een centrale besturing en de bijbehorende gebruikerssoftware.