WIKA

Druksensoren

Een druksensor (of druktransmitter) zet de fysieke grootheid 'druk' om in een industriestandaard-signaal. Naast een breed assortiment druksensoren voor algemene industriële toepassingen, bieden we speciale versies voor de koel-/klimaatregelingstechniek, de voedingsmiddelenindustrie, mobiele werkmachines, medische gassen en de halfgeleiderindustrie. Ons aanbod druksensoren omvat nauwkeurigheden van 0,05 %, meetbereiken van 0,05 bar tot 15.000 bar, digitale interfaces zoals CANopen en IO-Link en diverse internationale goedkeuringen, waaronder die voor explosiegevaarlijke omgevingen.

FAQ
FAQ

Wat gebeurt er nadat de minimale geldigheid van de WIKA Build ID is verlopen?

Geldigheid kan na drie maanden niet worden gegarandeerd.