WIKA

Draagbare apparatuur, kalibrators

Handhelds en kalibrators voor nauwkeurige meting en registratie van drukprofielen

Draagbare apparaten zijn kalibratie-instrumenten voor mobiel gebruik voor het nauwkeurig meten en vastleggen van druk profielen. Er zijn voor de instrumenten onderling uitwisselbare druksensoren verkrijgbaar met meetbereiken tot 8.000 bar. Daardoor zijn draagbare apparaten bijzonder geschikt als testinstrumenten voor diverse toepassingen in de meest uiteenlopende industrieën. Gegevens die in het draagbare apparaat zijn vastgelegd kunnen via pc-software worden geëvalueerd. Sommige instrumenten leggen kalibraties vast in het interne geheugen, waardoor ze later op een pc kunnen worden afgelezen. Optioneel kan er een kalibratierapport worden aangemaakt met onze kalibratiesoftware WIKA-Cal.