Onderschatte kostenfactor
De handling- en bewakingskosten van gascilinders kunnen de materiële waarde van het gas al snel vele malen overschrijden. Rekening houdend met de productie- en herbewerkingskosten veroorzaakt door lege gascilinders, kan een typisch industriepark al snel een bedrag van vijf cijfers bereiken. Een van de grootste uitdagingen is de brede verspreiding van gasflessen binnen de fabrieken. Geplande handmatige inspecties en werkinstructies moeten een veilige werking garanderen.
In kritieke systemen worden extra reservecilinders opgeslagen in de buurt van de actieve cilinder. Als er tijdens de handmatige inspecties een lege gascilinder wordt gedetecteerd, wordt de cilinder vervangen. Als het een kritieke gascilinder betreft, moet hij onmiddellijk worden vervangen. Deze ongecoördineerde vervanging verhoogt de interne logistieke kosten aanzienlijk in vergelijking met een geplande vervanging.
Met de "Gas Cylinder Manager" van WIKA kan de huidige druk van de gasfles op afstand worden bewaakt met behulp van manometers die op batterijen werken. De huidige status van de gascilinders kan vanachter uw bureau worden gecontroleerd en een gestructureerde vervanging kan worden gepland. Deze transparantie bespaart op arbeidskosten en minimaliseert de noodzaak om cilinders te vervangen.
Slimme IIoT-instrumenten
- Specifieke configuratie van alarmgrenzen en drempelwaarden
- Eigen voeding via batterij
- Onderscheid tussen doel en kritieke toestand
- Evaluatie ter plaatse via mechanische indicatie of app
- Ook beschikbaar voor explosieve gebieden
Connectiviteit
- Veilig en professioneel netwerkbeheer
- Veilige end-to-end gegevensversleuteling
- Schaalbare architectuur
- Aansluiting van een paar honderd sensoren met slechts één gateway
- Betrouwbare gegevensoverdracht via LoRaWAN®, mioty® of mobiel netwerk
Voordelen
Laten we samen de beste oplossing vinden.
De experts van WIKA ondersteunen u graag bij uw project. We adviseren u op basis van onze uitgebreide expertise in verschillende sectoren. Onze lokale teams geven initieel advies over het ontwerp, doen aanbevelingen over hardware en netwerken en ondersteunen u bij de implementatie van software en dashboards. Neem rechtstreeks contact met ons op.