WIKA

Onderhoudsapparatuur

Onderhoudsapparatuur voor installaties en correctief onderhoud

Vul- en verwerkingsapparatuur voor SF6 gassen zijn de belangrijkste instrumenten voor het onderhoud van gasgeïsoleerde apparatuur. Voor zowel installatie als onderhoud levert WIKA het volledige productassortiment efficiente onderhoudsapparatuur, van eenvoudige vulwagens tot complexe, volledig geautomatiseerde all-in-one oplossingen. Bovendien ondersteunen de instrumenten de exploitant van de installatie bij het registreren van de SF6 gasvolumes en -emissies, zoals voorgeschreven in de F-gasverordening (EU), nr. 517/2014, voor gespecificeerde apparatuur.

FAQ
FAQ

Wat kan er worden gevuld met een draagbare SF6-transfereenheid?

Dankzij de maximale uitgangsdruk van 50 bar abs. kan de draagbare SF6-transfereenheid zowel voor het vullen van gascilinders als andere vaten worden gebruikt. Bij deze druk bevindt het SF6-gas zich al in de vloeibare fase, waardoor opslagruimte wor ...

meer

Welke servicetaken kunnen met behandelingsapparatuur worden uitgevoerd?

De gasbehandelingsapparatuur is een SF6-behandelingseenheid die kan worden gebruikt voor het terugwinnen en vullen van SF6-gascompartimenten, evenals voor het filteren van het afgezogen gas. Inbedrijfstelling van SF6-gascilinders is ook geen proble ...

meer