WIKA

Elektromagnetische debietmeters

Elektromagnetische debietmeters voor nauwkeurige meting van geleidende vloeistoffen

Elektromagnetische debietmeters van WIKA bieden nauwkeurige metingen van geleidende vloeistoffen en vele belangrijke voordelen in vergelijking met andere technologieën, zoals uitzonderlijke stabiliteit op lange termijn, maximale procesbetrouwbaarheid, geen drukverlies en geen onderhoud. WIKA elektromagnetische sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen wat betreft behuizing en voering, pijpaansluitingen en toepassingen (van een economische oplossing voor irrigatie tot zeer nauwkeurige custody transfer volgens MID MI-001, OIML R49). Ze kunnen worden gekoppeld aan WIKA digitale signaalomzetters, geleverd in compacte en gescheiden configuraties, die in staat zijn om nauwkeurige debietmetingen te leveren en de communicatie met de externe regelsystemen te beheren, zelfs als er geen voeding is. Zonder bewegende of storende onderdelen zorgen deze WIKA instrumenten voor een snelle responstijd en eenvoudige installatie.

Hoe werken elektromagnetische debietmeters?

Elektromagnetische debietmeters worden gebruikt om geleidende vloeistoffen nauwkeurig te meten. Het meetprincipe is gebaseerd op de inductiewet van Faraday. Volgens deze wet kan een geleidende vloeistof worden gemeten aan de hand van de spanning wanneer hij door een magnetisch veld gaat. Het voordeel van elektromagnetische debietmeters is dat ze zelfs werken als er geen stroomvoorziening is en dat ze kunnen worden gebruikt ongeacht de druk, temperatuur, dichtheid, viscositeit en agressiviteit van de gemeten stoffen.

Waar worden elektromagnetische debietmeters voornamelijk gebruikt?

Elektromagnetische debietmeters worden overal gebruikt waar media stromen, bijvoorbeeld op het gebied van water en afvalwater. Maar ook media met vaste componenten, zoals slib en beton, of agressieve media kunnen nauwkeurig worden gemeten. Toepassingsgebieden zijn onder andere apparatuur voor aardbevingen, apparatuur voor brandbeveiliging, koeltechnologie, civiele techniek, mijnbouw of de procesindustrie. WIKA signaalomzetters, bijv. type FLC-608, worden afzonderlijk of in compacte configuratie aan elektromagnetische debietmeters bevestigd. Dit genereert bijvoorbeeld stroom voor de magneetspoel en beheert de communicatie naar externe regelsystemen