Wat zijn de responstijden van de diverse meetelementen?
De meting van de responstijd wordt uitgevoerd in stromend water in overeenstemming met DIN EN 60751 en VDI / VDE 3522. Ø 6 mm 1xType K, ongeaard: t 0,5 = 3,3 sec. t 0,9 = 7,9 sec. Ø 6 mm 1xtype K, geaard: t 0,5 = 1,1 sec. t 0,9 = 3,5 sec. Ø 6 mm 1xPt100, thin-filmsensor: t 0,5 = 8,9 sec. t 0,9 = 22,7 sec. Ø 6 mm 1xPt100, draadgewikkelde sensor: t 0,5 = 7,1 sec. t 0,9 = 20,2 sec. Tolerantiebereik: ±10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1629207216386