Temperatuurmeetinstrumenten van WIKA
Er worden verschillende methoden gebruikt om de temperatuur in industriële toepassingen te meten en te bewaken. De meetbereiken en meetwaarden spelen ook een grote rol bij de keuze van het juiste temperatuurmeetinstrument. Of u nu op zoek bent naar een bimetaal temperatuurmeter,gasgestuurde temperatuurmeter of expansie temperatuurmeter, WIKA helpt u de juiste temperatuurmeter voor uw toepassing te vinden.
WIKA biedt een breed portfolio aan temperatuurmeetinstrumenten:
Welke temperatuurmeetinstrumenten biedt WIKA?
Voor temperatuurmeting en temperatuurbewaking kunnen verschillende meetprocedures worden gebruikt. WIKA biedt professionele temperatuurmeetinstrumenten die gebruik maken van het gasactuatie-, bimetaal- of expansieprincipe. Ze kunnen meetwaarden meten tussen -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F). Alle instrumenten zijn ook geschikt voor gebruik in thermowells. Bij industriële temperatuurmeting worden hoofdzakelijk twee soorten thermometers met wijzerplaat gebruikt: bimetaal- en gasdruk-thermometers. Welk meet principe gebruikt moet worden hangt af van een aantal verschillende factoren, zoals reactietijd, temperatuur limieten en toepassing bereik. U kunt meer te weten komen over de verschillen in onze video "Wat is het verschil tussen bimetaal- en gasdruk thermometers?"..
Wat is een temperatuurmeter?
Temperatuurmeetapparaten meten de thermische toestand van een homogene substantie. Het meetapparaat moet zo dicht mogelijk bij het te meten lichaam worden aanbracht. De meest gebruikte meetmethoden voor temperatuurmeting zijn gebaseerd op temperatuurafhankelijke eigenschappen van het lichaam en de stof.
Hoe werkt een bimetaaltemperatuurmeter?
Bimetaal-temperatuurmeetapparaten functioneren met een meetsysteem in de vorm van een schroefvormige of spiraalvormige buis. Het meetsysteem bestaat uit twee lagen met verschillende uitzettingscoëfficiënten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door de mechanische vervorming van de bimetalen strips in de bovengenoemde buistypen ontstaat een draaiende beweging, veroorzaakt door temperatuurveranderingen. Als een uiteinde van het bimetaalmetaalsysteem stevig vastgeklemd wordt, zal het andere uiteinde de wijzerschacht draaien. Bimetaaltemperatuurmeters zijn verkrijgbaar met een meetbereik van -70 ... +600 °C (-94 ... +1.112 °F) in nauwkeurigheidsklassen 1 en 2 volgens EN 13190.
Wanneer is een expansie temperatuurmeter geschikt?
Een expansie temperatuurmeetinstrument bestaat uit een temperatuursonde, een capillair en een Bourdonbuis en is ook geschikt voor temperatuurmeting op afgelegen meetlocaties. Het meetsysteem zelf is gevuld met vloeistof. Als de temperatuur verandert, verandert ook de inwendige druk van de temperatuurmeter met voeler. De druk wordt via een buis doorgegeven naar een wijzerschacht en zo wordt de temperatuur waarde aangegeven op de schaal. Met behulp van capillairen op afstand van 500 ... 10.000 mm lang kunnen ook metingen worden verricht vanaf afgelegen meetlocaties. De meetbereiken voor expansietemperatuurmeters liggen tussen -40 ... +400 °C met nauwkeurigheden van klasse 1 en 2 volgens EN 13190.
Hoe werkt een temperatuurmeter volgens het gasactiveringsprincipe?
Bij gasdruk-temperatuurmeetapparaten zijn de stift, de capillaire leiding en de buisveer in een eenheid samengevoegd. Het instrument is gevuld met inert gas. Als de temperatuur verandert zal de interne druk ook veranderen. De wijzer wordt bewogen door een verloop van de druk via een meetbuis. Om de omgevingstemperatuur te compenseren is een bimetaalelement aangebracht tussen de bewegende buis en de meetbuis. Gasdruk temperatuurmeetinstrumenten zijn verkrijgbaar met schaalbereiken tussen -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F) in nauwkeurigheidsklasse 1.
Wanneer wordt een machinetemperatuurmeter gebruikt?
Temperatuurmeters van machineglas zijn geschikt voor temperatuurbewaking van gassen, dampen en vloeistoffen in vaten en pijpleidingen. De thermometer is ondergebracht in een behuizing met een uitsparing voor de schaal. Machineglasthermometers worden vaak gebruikt met een V-vormige behuizing.
Temperatuurmeetinstrumenten van WIKA
Er worden verschillende methoden gebruikt om de temperatuur in industriële toepassingen te meten en te bewaken. De meetbereiken en meetwaarden spelen ook een grote rol bij de keuze van het juiste temperatuurmeetinstrument. Of u nu op zoek bent naar een bimetaal temperatuurmeter,gasgestuurde temperatuurmeter of expansie temperatuurmeter, WIKA helpt u de juiste temperatuurmeter voor uw toepassing te vinden.
WIKA biedt een breed portfolio aan temperatuurmeetinstrumenten:
Wat is het instelpunt?
Het instelpunt is de parameter waarop de temperatuurregelaar zou moeten reageren. De tijd die nodig is om stabiele regeling te behalen varieert voor elk geregelde systeem.