WIKA

Kalibratie van meetinstrumenten

Productkwaliteit, bedrijfszekerheid en economische efficiëntie staan in directe samenhang met een nauwkeurige en betrouwbare registratie van procesgrootheden. Voor het kalibreren van meetinstrumenten vindt u bij WIKA een breed assortiment kalibratie-instrumenten en onze kalibratie service:

Kalibratie-instrumenten voor de kalibratie van meetinstrumenten

WIKA biedt een breed productassortiment kalibratie-instrumenten voor de kalibratie van uw meetinstrument in alle nauwkeurigheidsklassen, van een eenvoudig handheld instrument tot een primaire standaard, allemaal met verschillende automatiseringsniveaus. Een groot aantal patenten garandeert ongeëvenaarde prestatie kenmerken. We gebruiken de kalibratie-instrumenten van WIKA in onze eigen productie en in onze geaccrediteerde laboratoria.

Met een kalibratie-instrument van WIKA kunnen drukmeetinstrumenten van -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) worden gekalibreerd met een nauwkeurigheid van 0,003 % van de aflezing. Met de kalibratie-instrumenten voor temperatuur is kalibratie van uw temperatuurmeetinstrument mogelijk in het bereik van -196 ... +1.600 °C / -320,8 ... 2.912 °F (controlebereik -55 ... +1.100 °C / -67 ... 2.012 °F). In ons assortiment kalibratie-instrumenten voor elektrische meetinstrumenten vind je onder andere proceskalibrators, multifunctionele kalibrators en standaard referentieweerstanden. Daarnaast bieden we voor de meetgrootheid lengte de kalibratie aan van zowel je testmeetapparatuur als referentiematen.

Hoe kalibreer je een manometer?

Kalibratie betekent de bepaling van de afwijking van een meetapparaat in vergelijking met een referentieapparaat dat uiterst nauwkeurig meet. De kalibratie van een manometer wordt uitgevoerd met behulp van een referentiemeetinstrument. Door de manometer te vergelijken met het uiterst nauwkeurige referentie-instrument kunnen afwijkingen worden opgespoord. Bij het uitvoeren van de kalibratie wordt het hele meetbereik in aanmerking genomen, dus zowel het nulpunt als de tussen- en eindwaarden worden gecontroleerd. Als de afwijking binnen de specificaties van de fabrikant valt, ontvangt de manometer het kalibratie certificaat.

Dit proces moet worden gescheiden van de aanpassing. Afstelling wordt uitgevoerd als de afwijking van de kalibratie te groot is en dus niet overeenkomt met de specificaties van de fabrikant.

Onze kalibratieservice voor de kalibratie van uw meetinstrument

In ons geaccrediteerde DKD/DAkkS kalibratielaboratorium kalibreren we uw meetinstrumenten in het volgende kalibratiebereik:

  • Drukmeetinstrumenten: -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) met een nauwkeurigheid van 0,003 ... 0,01 % van de aflezing, afhankelijk van het drukbereik
  • Krachtmeetinstrumenten: 1 kN ... 200 kN en 500 N ... 6 MN, in zowel spanning- als compressiekrachtrichting
  • Temperatuur meetinstrumenten: -196 ... 1.600 °C (-320,8 ... 2.912 °F)
  • DC-stroom: 0 mA ... 100 mA
  • DC-spanning: 0 V ... 100 V
  • DC-weerstand: 0 Ω ... 10 kΩ

Voor de kalibratie van juw meetinstrument bieden we bovendien

  • Ophaal- en retourservice: We kunnen uw meet- en kalibratie-instrumenten veilig, betrouwbaar en zonder risico vervoeren
  • Verhuur en uitleenservice: Huur eenvoudig het kalibratie-instrument dat nodig is voor de kalibratie van uw meetinstrument
  • Seminars & Training: Breid uw kennis uit en breng uw praktische kennis op peil
FAQ
FAQ

Wat is verificatie?

De verificatie van een meetinstrument (ook een stoffelijke maat) omvat het testen door de bevoegde kalibratie-instantie uitgevoerd conform de kalibratie-instructies, en de afstempeling. Door het testen wordt bepaald of het betreffende meetinstrumen ...

meer