Slimme detectieoplossingen voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
Ontdek de toekomst van voedselverwerking met onze slimme sensoroplossingen in hygiënisch ontwerp! Onze geavanceerde sensoren verzamelen nauwkeurig gegevens, bewaken belangrijke procesparameters en zetten meetwaarden om in toegevoegde waarde. Met de betrouwbare, eenvoudig te reinigen en internationaal gecertificeerde meetinstrumenten van WIKA krijgt u meettechnologie die voldoet aan de hoogste veiligheids- en efficiëntienormen.
Alles uit één hand: Van het eerste advies tot het kalibreren van uw instrumenten - wij bieden uitgebreide diensten. Maximaliseer uw uptime en verbeter uw productierendement - vertrouw op de slimme sensortechnologie van WIKA!
Redenen voor een succesvol partnerschap
Competentie en kwaliteit voor uw vereisten
Bekwaamheid
- Flexibel portfolio: We bieden een breed, modulair assortiment aan producten.
- Hygiënisch ontwerp: Geschikt voor direct contact met levensmiddelen en ontwikkeld voor eenvoudige reiniging en maximale voedselveiligheid.
- Gespecialiseerde oplossingen: Portfolio voor afspoeltoepassingen.
- Eenvoudige integratie: IO-Link maakt naadloze integratie en uitgebreide systeembewaking en -optimalisatie mogelijk.
- Zelfdiagnose: Ingebouwde diagnosefuncties (bijv. DMSU21A, DMSU22SA).
- Toonaangevend in de branche: Lidmaatschap van belangrijke brancheverenigingen zoals EHEDG en 3-A, die de toekomstige normen bepalen.
Kwaliteit
- Wereldwijde certificeringen: Onze producten zijn gecertificeerd voor wereldwijd gebruik.
- Installatie, reparatie en kalibratie: Hoogwaardige producten en diensten uit één hand.
- Bewezen technologie: Gepatenteerde en uiterst betrouwbare systemen.
- Strenge certificeringen: Certificering van de laboratoria in overeenstemming met ISO 9001, ISO/IEC 17025, richtlijn 2014/68/EU en DAkkS.
- Innovatiecentrum: Eersteklas intern las- en innovatiecentrum met uitgebreide testmogelijkheden en meer dan 100 ontwikkelingsingenieurs.
Partnerschap
- Betrouwbare partner: We zijn een waardegericht familiebedrijf met langdurige klantentrouw.
- Gezamenlijke ontwikkeling: Gezamenlijke ontwikkeling om klantspecifieke uitdagingen aan te gaan.
- Eenvoudige e-business oplossingen: Eenvoudige online bestelprocessen.
- Wereldwijde ondersteuning: Uitgebreide, competente wereldwijde service.