Hygiënische instrumentatie
In de levensmiddelenproductie speelt voedselveiligheid een van de meest belangrijkste rollen voor de consument. Bij de industriële productie van levensmiddelen en dranken is het hygiënisch ontwerp van installatieonderdelen die in contact komen met producten een randvoorwaarde voor het voorkomen van microbiologische besmetting, en daarmee met het verzekeren van productkwaliteit. Als onderdeel van het algehele hygiënische concept van een fabriek moeten de gebruikte meetinstrumenten voldoen aan speciale eisen op het gebied van materiaal, oppervlaktekwaliteit, procesveiligheid, verbindingstechniek en reiniging in het kader van het CIP-proces.
Hygiënische normen en veiligheid
Meetinstrumenten van WIKA worden gemaakt conform internationale normen. Ze voldoen aan de strenge eisen van bijv.:
- FDA (Food and Drug Administration)
- EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
- 3-A Sanitary Standards, Inc.
- ATEX (richtlijn 94/9/EC)
Voor conformiteitscontrole in het kader van een HACCP-concept hebben we een uitgebreid programma van certificaten beschikbaar. Voor het voortdurend testen van de meetinstrumenten in de context van kwaliteitsmanagement is een breed scala aan kalibratieapparatuur en kalibratiediensten beschikbaar.
Procesaansluitingen
WIKA levert een breed assortiment meetinstrumenten met industriestandaard en fabrikantspecifieke procesaansluitingen, bijv. melkdraadfitting DIN 11851, klemverbindingen volgens DIN 32676, klem ISO 2852 en ASME BPE, aseptische aansluitingen volgens DIN 11864, NEUMO®, VARIVENT®, voor steriele of aseptische toepassingen.
WIKA is al meer dan 25 jaar actief in de contractor business. Samen met internationale ingenieursbureaus realiseren we grote projecten over de hele wereld en zijn we meer dan alleen een betrouwbare leverancier van hoogwaardige meetinstrumenten: We ontwikkelen - samen met u - producten en oplossingen die op maat zijn gemaakt volgens uw eisen.
Tijdens alle fasen van het project blijft WIKA uw competente partner: Van de planning is de basis- en detailengineering, via de realisatie en uitvoering van het project tot en met de after-sales ondersteuning.
De factoren van prestaties op hoog niveau
Het hoge prestatieniveau van WIKA is gebaseerd op drie factoren: Een breed en innovatief productassortiment, uitgebreide en competente service en betrouwbare wereldwijde aanwezigheid. We helpen u graag bij uw succes.