WIKA

Bimetaal thermometers met bereiken van -200 tot +700 °C

Onze thermometers met wijzerplaat werken volgens het bimetalen, expansie of gasdrukprincipe. Dit maakt bereiken van -200 tot +700 °C in verschillende klassenauwkeurigheden, responstijden en weerstand tegen omgevingsinvloeden mogelijk. Diverse verbindingsontwerpen, voelerdiameters en individuele voelerlengtes maken een flexibel ontwerp van meetlocaties mogelijk. Thermometers met wijzerplaat en externe capillair zijn bijzonder veelzijdig. Alle thermometers zijn indien nodig geschikt voor werking in een thermowell.
FAQ
FAQ

Wat zijn de factoren die de reactietijden van thermowells en beschermbuizen beïnvloeden?

Eenvoudig gezegd, men kan zeggen dat hoe stabieler een thermowell of beschermbuis geconstrueerd is, des te langzamer het op temperatuurwijzigingen reageert. Om de responstijd te optimaliseren zijn er thin-walldiktes en lage luchtruimte tussen senso ...

meer