Slimme meettechnologie voor silo's in de levensmiddelen- en drankenindustrie
De levensmiddelenindustrie verbetert de efficiëntie en duurzaamheid door processen zoals grondstoffenlogistiek te verfijnen en gravimetrische niveaumeettechnologie te gebruiken voor continue bewaking van opslagsilo's voor materialen zoals graan. Dit zorgt ervoor dat leveringen aansluiten op de werkelijke behoeften, met tijdige bestellingen op basis van niveauvoorspellingen. Dit voorkomt stilstand, optimaliseert het gebruik van hulpbronnen en vermindert de CO2-emissies. Door zich te richten op nauwkeurige niveaumeting en het bewaken van druk en temperatuur, slaagt de sector erin operationele efficiëntie te combineren met milieubewustzijn, terwijl hoge veiligheidsnormen gehandhaafd blijven.
Profiteer van de voordelen van onze meettechnologie voor uw silo's
Gravimetrische niveaumeting (weegtechnologie)
Gravimetrische niveaumeting biedt een geavanceerde oplossing door het siloniveau te bepalen via weging en zo de inhoud van de silo effectief te bewaken. Dit biedt een niet-invasieve, zeer nauwkeurige manier om gewicht en niveau te detecteren zonder materiaalcontact. Dit is vooral handig wanneer robuustheid, houdbaarheid en steriliteit van cruciaal belang zijn in opslagsilo's.
Een belangrijk voordeel is dat operators zowel het niveau als de exacte massa kunnen meten, zodat het gewicht zeer nauwkeurig kan worden bepaald, ongeacht het materiaal of de vorm van de silo. De methode is geschikt voor containers van alle formaten, van kleine tot grote silo's, met capaciteiten tot 1.200 ton en minimaal onderhoud.
Ontdek WIKA's meetoplossingen voor uw silo's
Het ontwerp van een gravimetrisch systeem voor niveaumeting is van cruciaal belang om precisie te combineren met technologische vooruitgang. De load cells vormen de kerncomponenten voor gewichtsbepaling, waarbij het gewicht kan worden weergegeven als vulniveaus.
Er zijn twee aansluitopties:
- Traditionele aansluiting: Het systeem bevat load cells die kunnen worden aangesloten op een aansluitdoos, die het gewicht van het materiaal in een container verzamelt en weergeeft.
- Integratie van draadloze technologie: Load cells kunnen ook worden uitgerust met radiomodules die draadloze gegevensoverdracht naar een cloudplatform mogelijk maken, zodat gegevens gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn.
Het gravimetrische niveaumeetsysteem bestaat uit load cells voor schuifbalken en buigbalken, compleet met montagesets voor eenvoudige implementatie, en kan worden aangesloten op een aansluitdoos. Met deze opstelling kunnen de meetgegevens rechtstreeks naar een display worden verzonden voor onmiddellijke aflezing of draadloos naar een cloudplatform voor verdere verwerking en visualisatie.
WIKA biedt een uitgebreid assortiment weegtechnologie-oplossingen voor gravimetrische niveaumeting en voor druk- en temperatuurbewaking. Belangrijkste productkenmerken zijn:
- De membraandrukschakelaar MA voor drukbewaking en regeling van processen is speciaal ontworpen voor veiligheidskritische toepassingen. De robuuste schakelaarbehuizing (IP66) van aluminiumlegering is bestand tegen de ruwe en corrosieve bedrijfsomstandigheden van de procesindustrie met werkbereiken tot 600 bar. De behuizingskap kan met een schroefvergrendeling worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
- De TR10-B weerstandsthermometer met veelzijdige sensoropties (Pt100 of Pt1000), verschillende aansluitkoppen en instelbare lengtes in combinatie met de TW25 thermowell zorgt voor nauwkeurige temperatuurmetingen onder barre omstandigheden.
"Onze gravimetrische meetsystemen maken zeer nauwkeurige niveau- en gewichtsbepaling mogelijk door directe massameting en leveren betrouwbare gegevens voor efficiënte procesbesturing in silotoepassingen."
Jonas Naumann, productmanager - Kracht en wegen
Projectvoorbeelden: Hoe onze klanten profiteren van onze oplossingen
Nauwkeurige regeling van het gewicht van de gisttank
Beveiliging van voedselsilo's
Laatste blogberichten
Overige informatie
Neem contact met ons op
Heeft u verder nog vragen? Gebruik dan daarvoor het volgende formulier. We helpen u graag verder!