Aansluitadapters met buiten-/binnendraad worden gebruikt als de grootte van de buitendraad afwijkt van die van de binnendraad in de delen die verbonden moeten worden. Aansluitadapters met binnen-/binnendraad worden gebruikt als beide aan te sluiten delen over buitendraad beschikken. Aansluitadapters met buiten-/buitendraad worden gebruikt als beide aan te sluiten delen over binnendraad beschikken.
Zelfdichtende nippels (SS) worden gebruikt om een kleiner formaat schroefverbinding aan te sluiten op een grotere (bijv. G ¼ naar G ½). Dankzij hun ontwerp zijn de nippels zelfdichtend (d.w.z. dat de in de conus gedraaide nippel in het gat van de drukkanaalaansluiting van het drukmeetinstrument perst. Om onbedoelde loskomen van de twee geschroefde delen tegen te gaan worden ze met een speciale lijm vastgezet.
LH-RH koppelingen beschikken volgens DIN 16283 over een rechtse draad aan de ene en een linkse draad aan de andere kant, zodat het deel in elke gewenste richting kan worden afgedicht en georiënteerd.
Wartelmoeren met nippel maken volgens DIN 16284 montage mogelijk zonder de oriëntatie van de delen die met elkaar verbonden moeten worden te hoeven veranderen.
Niet-gesoldeerde knelkoppelingen met huls worden gebruikt om drukmeetinstrumenten of fittingen met pijpleidingen van koper, staal en roestvrij staal te verbinden. Bijzonder praktische montage, zonder soldeer- of laspunten. Bij de levering is een afdichtring inbegrepen.
Flensset met lensvormige afdichtring wordt gebruikt voor de assemblage van hogedrukmeetinstrumenten (tot 4000 bar). Via de twee draadflenzen, die met vier bouten vastgeklemd zijn kan het drukmeetinstrument in elke gewenste richting worden gepositioneerd.
Opgelaste aansluitadapters met buitendraad worden gebruikt met linkse draden voor aansluiting op LH-RH-verbindingen, en met rechtse draden (volgens EN 837-1) worden ze voornamelijk gebruikt bij directe drukpoortingangen.
Draaibare aansluitadapters (zwenkadapters) maken de oriëntatie van drukmeetinstrumenten over een bereik van 360° mogelijk.