WIKA

Sistema di misura della pressione EMICOgauge: una garanzia di sicurezza delle persone e dell'ambiente nei processi critici.

Arese, aprile 2022
La soluzione di hook-up EMICOgauge, è composta da un manometro modello 2xx.30 EN 837-1 (S3) e da una valvola per strumentazione. Riduce al minimo il numero di punti di perdita e quindi riduce il rischio di fuoriuscita del fluido nell'ambiente.

Durante il montaggio, l'attacco girevole a 360° permette un rapido allineamento del manometro con una simultanea tenuta della pressione. Grazie a questa esecuzione, si semplifica anche la manutenzione nonché lo smontaggio del manometro e della valvola.

Il campo scala del manometro EMICOgauge va da 0 a 420 bar (0 … 6.000 psi). In caso di guasto dovuto ad un'alta sovrapressione, la versione di sicurezza S-3 protegge l’operatore da eventuali danni. Il sistema di misura compatto può essere messo in funzione immediatamente dopo la consegna.

WIKA è in grado di garantire la tenuta dell’intero gruppo di strumenti per un massimo di 20 operazioni di montaggio e smontaggio: il sistema soddisfa i requisiti delle fugitive emission conformi alla normativa TA Luft (VDI 2440). Questa combinazione è particolarmente adatta per varie applicazioni nelle industrie chimiche e petrolchimiche come la lavorazione e la produzione di gas.

Le possibili combinazioni di manometri e valvole collegabili IV1x, IV2x e IVM sono molto ampie. Poiché per applicazioni specifiche sono spesso necessari attacchi di pressione speciali, per lo strumento EMICOgauge è stato definito un gran numero di versioni per evitare l’utilizzo di adattatori, che altrimenti sarebbero necessari, grazie ai due punti di tenuta aggiuntivi.

Serena Doria
Contatti
Serena Doria
MarCom Officer
Via Marconi, 8
20044 Arese (MI)
+39 02 9386197 www.wika.it serena.doria@wika.com vCard