Stoccaggio e trasporto

A meno che la produzione di idrogeno non sia localizzata nel punto di utilizzo, l'idrogeno deve essere immagazzinato e trasportato. Il trasporto avviene tramite reti di gas o, più comunemente, in serbatoi di vario tipo e dimensione. I campi di pressione per i serbatoi di stoccaggio vanno da 20 bar per i serbatoi di gas liquefatto fino a 700 ... 1.000 bar per i serbatoi di gas compresso. Anche l'idrogeno liquefatto (LH2) sta assumendo un ruolo sempre più importante grazie alla sua elevata densità energetica. La temperatura di -253 °C crea ulteriori sfide.

A seconda dello stato fisico dell'idrogeno (gassoso o criogenico) è necessario utilizzare diverse soluzioni di misura. WIKA può fornire soluzioni per lo stoccaggio di idrogeno gassoso e liquido.

Stoccaggio e trasporto × P

Pressione

Pressione
V

Valvole

Valvole
L

Livello

Livello
T

Temperatura

Temperatura
Stoccaggio e trasporto
Minimizza la selezione

I seguenti 20 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.