Pompe di calore
Il principio della pompa di calore è stato sviluppato nel 18° secolo. Ciò che nacque originariamente per la necessità di raffreddare il cibo viene ora utilizzato nel settore del riscaldamento e nel condizionamento dell’aria degli edifici. Per monitorare i parametri di pressione e temperatura nei circuiti delle pompe di calore possono essere utilizzati diversi principi di misura.
Nel caso di misura della pressione, la gamma prodotti va dai collaudati manometri a molla Bourdon, con o senza segnale elettrico in uscita (PGT) e contatti elettrici (PGS), fino agli strumenti di misura elettronica della pressione.
Per monitorare la temperatura di una pompa di calore sono disponibili diverse versioni di sensori con attacco filettato, diretto o a contatto. Grazie alla sonda di temperatura ambiente TF41 è possibile anche creare un collegamento affidabile tra l’unità di controllo e la temperatura ambiente.