Servizio di tarature in campo con il nostro Service Van
Oltre ai laboratori, che continuano ad essere il punto di riferimento per le tarature di strumenti di precisione, WIKA Italia dispone di un Service Van in grado di effettuare le tarature direttamente in campo presso la sede del cliente in tutta Italia, offrendo così i seguenti vantaggi:
- I tempi di inattività legati al fermo degli strumenti di misura sono quasi eliminati, poiché i servizi vengono eseguiti presso la sede del cliente
- Non ci sono rischi legati al trasporto degli strumenti del cliente, evitando così che vengano inviati presso i laboratori WIKA per poi essere rimandati al cliente dopo l’intervento (rischi di perdita, danni, deviazione della misura)
- Gli esperti di metrologia e taratura WIKA, grazie alle complete attrezzature disponibili a bordo del Service Van, sono in grado effettuare diversi tipi di tarature, ad esempio misuratori di pressione, di temperatura, grandezze elettriche nello stesso giorno presso la sede del cliente.
Caratteristiche del servizio
- Grandezze misurabili: pressione, temperatura, segnali elettrici, portate
- Servizi: tarature, verifiche, regolazioni e riparazioni
- Tipo di certificati: rapporti di taratura riferibili
- Campi di misura di pressione: -1 ... + 7000 bar
- Campi di misura di temperatura: -55 °C a +1.100 °C
- Taratura per confronto con campioni di misura riferibili ai campioni nazionali, dei dispositivi di misura in campo, sulle sonde in catena o tramite simulazione dei segnali elettrici o in alternativa direttamente nel Laboratorio mobile a condizioni ambientali controllate
- Apparecchiature utilizzate: bilance a pesi, calibratori multifunzione, per pressione temperatura e segnali elettrici, bagni e forni di calibrazione, campioni di misura della temperatura, termocoppie e termoresistenze, in catena con calibratori, campioni di misura di segnali elettrici
Intervalli di taratura consigliati
- Misuratori di pressione elettronica e meccanica: 1 anno
- Catene di misura della temperatura e sonde termometriche: 1 anno
- Bilance manometriche: 3 anni