Le stazioni di rifornimento di idrogeno sono il prerequisito per rendere possibile la mobilità basata sull'idrogeno. Una stazione di rifornimento di idrogeno è tipicamente composta da:
- Almentazione di idrogeno con stoccaggio a bassa pressione nel campo fino a 250 bar, in forma gassosa o liquida
- Stadio di compressione con stoccaggio a media e alta pressione fino a 900 bar
- Unità di raffreddamento, poiché l'idrogeno deve essere raffreddato a -40 °C prima di riempire il serbatio del veicolo
- Pompe di benzina
In diversi punti del processo di rifornimento è necessario monitorare la temperatura e la pressione. Inoltre, è necessaria un'omologazione per la protezione dalle esplosioni.