Sistemi di forni in atmosfera e sottovuoto
Pressione in caldaia
Lo sviluppo e la produzione di sistemi di forni atmosferici e sottovuoto è un compito impegnativo in termini di sicurezza. La brasatura ad alta temperatura, la ricottura, la tempra, l'invecchiamento e la sinterizzazione danno luogo a situazioni particolarmente pericolose. Molti produttori speciali si affidano quindi ai pressostati di sicurezza WIKA.
In molte applicazioni, non è solo il vuoto a essere necessario per il processo. L'alta pressione è molto spesso utilizzata durante i processi di trattamento termico. Pertanto, il pressostato deve essere in grado di resistere al vuoto completo senza modificare le sue prestazioni. Il pressostato, inoltre, deve funzionare a bassissima pressione (30 mbar o meno) e allo stesso tempo deve essere in grado di resistere a una pressione fino a 15 bar.
Bloccaggio affidabile delle porte per forni a vuoto ad alta temperatura
La sfida in questa applicazione consiste nel monitorare la pressione nel forno in modo da poterla controllare in modo affidabile, impedendo al contempo l'apertura della porta quando nel forno è ancora presente la pressione. L'apertura della porta sotto pressione potrebbe, nel peggiore dei casi, causare la morte o almeno gravi lesioni. Poiché il pericolo potenziale è molto elevato, per il pressostato è necessaria l'approvazione SIL per ottenere la classificazione di sicurezza.