I vostri requisiti - La nostra soluzione
Tempi di commercializzazione ridotti, precisione, investimenti e affidabilità rappresentano i fattori che maggiormente contano per voi, indipendentemente dal settore: che si tratti di logistica portuale, di costruzione di macchine, gru o apparecchi di sollevamento, di tecnologia agricola o medicale o di qualsiasi altra applicazione. La misura di forza WIKA rappresenta un fattore decisivo. O abbiamo già la soluzione adatta o lavoreremo insieme a voi per svilupparla.
Per i nostri ingegneri le richieste speciali sono il “business quotidiano”.
Quando si tratta di esigenze individuali per la misura di forza, sviluppiamo con voi la soluzione più adeguata. Per la geometria ottimale e il perfetto posizionamento del sensore di forza utilizziamo il metodo degli elementi finiti (FEM). Grazie ad esso, vengono analizzati i dati di progetto e simulate le situazioni reali. Le nostre linee di produzione sono anche progettate per la realizzazione di prototipi, geometrie speciali e piccoli lotti.
Le soluzioni individuali richiedono una vasta conoscenza di tecnologie, procedure e processi inerenti le specifiche applicazioni. Possiamo spaziare dai sensori di forza come semplici componenti ausiliari fino agli assiemi “intelligenti” con soluzioni ottimamente integrate. Per questo, realizziamo sensori con tecnologia a film sottile per qualsiasi geometria dei componenti, o che ci venga espressamente richiesta o che sia una progettata da noi. Inizialmente, analizziamo con voi tutti i requisiti anche in campo, ove necessario. Definiamo le caratteristiche principali, analizziamo le condizioni di montaggio e di funzionamento e spesso a questo stadio siamo già in grado di sviluppare una prima soluzione. I nostri ingegneri vi guideranno nella scelta della soluzione ottimale, tramite prove sul campo e qualsiasi richiesta di certificazione, fino al passaggio definitivo in produzione. Per noi sono determinanti forte impegno personale e competenza.
Non esitate a contattarci – saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza!