WIKA

Materiali di base (minerali, metalli, carta)

Contatto di vendita
Selezionare ...
Modulo di contatto
PanoramicaProdotti

Tecnologia di misura per l'industria dei materiali di base

La gamma di materiali di base include l’estrazione e lavorazione dei materiali grezzi, come ad esempio carbone, minerali grezzi, legno rocce e tutti i tipi di minerali. La catena di processo, dall’estrazione dei materiali grezzi fino alla lavorazione del materiale di base, richiede elevati requisiti di sicurezza e di durata di impianti, macchine e della stessa tecnologia di misura.

L’ampia gamma di strumenti di misura di pressione, temperatura, livello e portata WIKA sono stati collaudati con successo in tutte le aree tipiche del settore dei materiali di base. I nostri strumenti di misura robusti e affidabili sono personalizzabili singolarmente sulla base della nostra pluriennale esperienza applicativa e resistono anche nelle condizioni di processo più estreme: i clienti si fidano dei nostri strumenti, ad esempio, per la misura di alte pressioni fino a 8.000 bar nella lavorazione dei metalli, per temperature di processo estreme fino a 2.000 °C per la lavorazione di metalli e vetro o in applicazioni con fluidi di processo altamente abrasivi.

Grazie alla rete di vendita e assistenza globale, tutti i collaboratori esperi a livello internazionale WIKA sono sempre disponibili localmente per aiutare i nostri cliente nella scelta e, se necessario, nella messa in servizio dei nostri strumenti ma anche nelle operazioni di taratura e manutenzione.


Esempi di applicazioni:


  • Produzione del ferro e dell'acciaio
  • Produzione di alluminio
  • Industrie minerarie e dei minerali
  • Industria della cellulosa e della carta
  • Produzione del vetro
  • Sintesi delle materie plastiche
  • Produzione di cemento