Il manodensostato come il GDM-RC-100 di WIKA sono gli strumenti di misura più utilizzati per monitorare le quantità di riempimento nei vani gas dei quadri elettrici. Nell'UE sono addirittura prescritti come "sistema di rilevamento delle perdite" a partire da un volume di riempimento di 22 kg di gas SF6. Questi affidabili strumenti di misura avvisano gli operatori di rete non appena il volume del gas si riduce di circa il cinque per cento.
L'innovativo trasmettitore GDHT-20 di WIKA misura sia la densità del gas che l'umidità in un unico strumento. Grazie alla tecnologia dei sensori ad alta precisione e agli algoritmi di valutazione avanzati di WEgrid Asset Protection, il GDHT-20 consente agli operatori di rete di determinare con maggiore precisione i tassi di perdita e di fornire previsioni affidabili sullo sviluppo delle perdite. In questo modo è possibile individuare tempestivamente i problemi e adottare le contromisure necessarie per prevenire efficacemente le emissioni.
Monitoraggio temporaneo dei tassi di emissione
L'indicatore di precisione della densità del gas GDI-100-D WIKA è la soluzione ideale per il monitoraggio temporaneo di del gas SF6 di quadri elettrici riempiti di gas, soprattutto dopo lavori di manutenzione o nuove installazioni. Questi strumenti di facile utilizzo si collegano facilmente tramite la porta di riempimento e sono dotati di un registratore di dati che registra continuamente le letture della densità per il periodo di tempo specificato. Grazie alla tecnologia Bluetooth, questi dati possono essere facilmente letti in seguito. In questo modo è possibile valutare l'efficacia delle misure di riduzione delle emissioni in una fase iniziale e, se necessario, apportare modifiche tempestive per ottenere risultati ottimali.
Localizzazione
Con il GIR-10 WIKA offre un potente strumento per il rilevamento di eventuali perdite, basato sulla tecnologia NDIR (infrarossi non dispersivi) e specificamente adattato per l'uso con gas SF6. Questo strumento altamente sensibile è in grado di localizzare in modo affidabile anche piccole perdite, anche in condizioni esterne difficili. Grazie al GIR-10, è possibile identificare precocemente i potenziali problemi e adottare le opportune contromisure per ridurre al minimo l'impatto ambientale attraverso il grado di emissione del gas SF6 emissioni.
Formazione sulla manipolazione del gas SF6
A causa degli importanti effetti climatici, una gestione responsabile e sostenibile del gas SF6 è un tema importante a livello mondiale sul quale è necessario intervenire per eliminare le emissioni in atmosfera. Il regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (generalmente noto come "regolamento F-gas") stabilisce misure di formazione per il personale che svolge lavori in relazione al gas SF6. Come ente di controllo e certificazione offriamo corsi di formazione specializzati con successivo esame, in modo che possa essere certificato personale da tutta Europa. I test vengono eseguiti in conformità alle normative europee (UE) 517/2014, (UE) 2015/2066 e al regolamento sulla protezione del clima per le sostanze chimiche. Nei corsi di formazione, WIKA vi informa sulle regolamentazioni applicabili fornendo al tempo stesso conoscenze pratiche per la selezione e l'utilizzo delle corrette apparecchiature. I contenuti teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.