WIKA offre trasduttori di forza a tensione/compressione in diverse esecuzioni e versioni Essi sono disponibili in versione miniaturizzata, nelle tradizionali versioni di tipo a S, come trasduttori con diverse filettature o come trasduttori di forza a basso profilo (tipo pancake). I trasduttori miniaturizzati vengono utilizzati in ridotti spazio di montaggio e anche per rilevare piccole forze. I tipi a S con filettatura femmina, che si adattano molto bene a questo scopo, hanno la particolarità di una elevata accuratezza e vengono utilizzati per campi di carico nominali fino a 50 kN. I trasduttori forza a tensione/compressione di dimensioni compatte sono la prima scelta quando occorre misurare forze elevate. Nei trasduttori di forza a basso profilo la forza viene applicata tramite una filettatura femmina in modo concentrico. Queste versioni sono estremamente dinamiche e dispongono di una elevata resistenza alla fatica.