WIKA

Fino a pochi anni fa, gli impianti combinati di riscaldamento / energia (cogenerazione) erano concepibili sono nelle centrali elettriche, negli edifici industriali e nei grandi insediamenti residenziali, ma ora si stanno facendo strada anche nelle case private. Grazie allo sviluppo di piccoli impianti (Nano CHP) dalle dimensioni di una lavatrice, questi impianti combinati di riscaldamento / energia stanno diventando interessanti anche per i privati. Per questo tipo di sistemi CHP (Combined Heat and Power plants) siamo in grado di offrire strumenti di misura della pressione, temperatura e livello affidabili ed economici. Ad esempio, è possibile controllare la pressione dell’olio di un motore a combustione interna con il trasmettitore elettronico di pressione A-10 oppure ottenere un affidabile controllo del livello dell’olio tramite un livellostato optoelettronico OLS-C01 o tramite un livellostato a galleggiante FLS.

La temperatura dell’olio può essere controllata con la sonda di temperatura con attacco filettato TF35, con il termometro ad espansione di liquido con segnale di uscita TGT70 o con il nostro limitatore di temperatura di sicurezza omologato SB15. Con i nostri manometri meccatronici (PGS e PGT) è possibile controllare la pressione dell'acqua negli impianti di riscaldamento ottenendo al tempo stesso un segnale elettrico utile per il circuito di regolazione ad anello chiuso o aperto.

Impianti combinati di generazione calore ed energia × 8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
11

Gas supply line (pressure)

Gas supply line (pressure)
2

Coolant circuit (temperature)

Coolant circuit (temperature)
5

Exhaust gas (temperature)

Exhaust gas (temperature)
4

Cylinder head (temperature)

Cylinder head (temperature)
9

Heating circuit (pressure, flow)

Heating circuit (pressure, flow)
3

Coolant circuit (pressure)

Coolant circuit (pressure)
1

Engine oil (temperature)

Engine oil (temperature)
10

Environment, outside of the building (temperature

Environment, outside of the building (temperature
6

Engine oil (pressure)

Engine oil (pressure)
2

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)
7

Engine oil (level)

Engine oil (level)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
Impianti combinati di generazione calore ed energia
Minimizza la selezione

I seguenti 26 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.