Sensori di inclinazione

Sensori di inclinazione WIKA: altamente accurati, versatili, indipendenti

WIKA offre diversi modelli di sensori di inclinazione. All'interno dei sensori di inclinazione si trova un fluido dielettrico che, come una livella, si allinea orizzontalmente per gravità, senza errori di accelerazione gravitazionale. Le misure sono indipendenti dalle fluttuazioni gravitazionali e quindi riproducibili in ogni luogo. Rilevando la capacità differenziale, viene calcolato l'angolo di inclinazione. Con questa tecnologia, la misura è possibile fino a 360°. Con questo è possibile ottenere una precisione < 0,1 %. Sono anche disponibili per applicazioni ridondanti e multiasse e con custodie antideflagranti. I sensori di inclinazione WIKA offrono un elevato grado di protezione, sono adatti per ambienti difficili e possono essere utilizzati per campi di temperatura da -40 °C a 80°C.