Per le applicazioni di raffreddamento in ambito commerciale e non domestico, come scuole, centri sportivi, negozi e uffici, si utilizzano pompe di calore più grandi.

Attraverso il circuito di refrigerazione, il calore indesiderato viene rimosso e quindi il processo o lo spazio viene raffreddato. Il calore assorbito dal refrigerante può essere trasferito ad altre aree. Ad esempio, nelle aree di produzione in cui il calore è indispensabile come parte del processo produttivo, come i processi di sterilizzazione o di essiccazione. L'utilizzo del calore residuo, in combinazione con l'impiego di refrigeranti (non critici), rende questa tecnologia particolarmente ecologica.

Per il controllo delle pompe di calore, gli strumenti di misura della pressione e della temperatura sono fondamentali.

I sistemi di misura utilizzati garantiscono un funzionamento efficiente della pompa di calore. Di conseguenza, devono essere particolarmente affidabili.

Pompe di calore industriali × 6

Evaporatore

Evaporatore
4

Linea ad alta pressione (liquido)

Linea ad alta pressione (liquido)
1

Gas di aspirazione (linea a bassa pressione)

Gas di aspirazione (linea a bassa pressione)
5

Linea di bassa pressione (liquido)

Linea di bassa pressione (liquido)
2

Linea ad alta pressione (gas)

Linea ad alta pressione (gas)
3

Circuito di riscaldamento

Circuito di riscaldamento
7

Compressore

Compressore
Pompe di calore industriali
Minimizza la selezione

I seguenti 23 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.