Gru e paranchi
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- La pesatura nel settore di costruttori di macchine
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Quando si spostano carichi di grandi dimensioni, un monitoraggio affidabile garantisce sia la sicurezza operativa (sovraccarico) che la protezione del personale operativo (sicurezza sul lavoro).
Applicazioni in interno
Nelle fabbriche, i carichi pesanti sono spesso movimentati da gru a ponte. Per il monitoraggio, WIKA offre sia celle di carico a perno per la misura in continuo che sostituiscono i bulloni di fissaggio non misurati, sia trasduttori di forza a tensione/compressione che sono posizionati direttamente nel flusso della forza, ciascuno con un adeguato interruttore di sovraccarico. Il set di prova del paranco a catena offre un controllo di sicurezza rapido e facile degli innesti a frizione.
Applicazioni all'aperto
Le applicazioni all'aperto sono, ad esempio, le gru portuali o le applicazioni marittime come le gru sulle navi di rifornimento o le piattaforme petrolifere. I nostri strumenti sono certificati secondo la norma DNV GL. I requisiti per i controlli di sicurezza sono descritti nella direttiva sui macchinari (2006/42/CE), ad esempio i controlli di sovraccarico o gli interruttori di arresto di emergenza. WIKA ha sviluppato la prima soluzione di sistema per la protezione da sovraccarico nei sistemi di gru certificati in Germania. Essa comprende un massimo di otto trasduttori di forza ridondanti, un controllo centrale ed il relativo software utente.